Publicar produtos
G66452 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm
DELABIE

G66452 Deck-mounted single hole mixer - 45 lpm

Traduzido por Google,
Misturador de furo único de bancada para cozinhas profissionais. Misturador para pias de imersão com bica tubular giratória H. 190 mm L. 200 mm. Endireitador de fluxo em forma de estrela. Cabeças de válvula sem água com botões de controle. Taxa de fluxo de 45 lpm a 3 bar. Bica com interior liso. Corpo e bica em latão cromado. Fixações reforçadas por meio de duas hastes de aço inoxidável. Flexíveis PEX F3/8". Adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG66452
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCommercial Kitchen Water Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)268
  • Largura (mm)151
  • Profundidade (mm)227
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1357
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte