Publicar produtos
G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer

Traduzido por Google,

Conjunto completo de pré-enxágue sem torneira de babador.

Adequado para uso intensivo em cozinhas profissionais.

Misturadora de parede, F3/4" com centro de 150mm com:

- cabeçotes de válvulas com botões de controle.

- válvulas de retenção integradas no misturador.

Spray para mãos branco com vazão de 9 lpm na saída (ref. 433000).

Spray para as mãos anti-calcário com ponta resistente a choques.

Mangueira flexível branca, reforçada, de qualidade alimentar, C. 0,95 m.

Coluna de aço inoxidável de 3/4".

Suporte de parede ajustável.

Guia de mola em aço inoxidável.

Garantia de 30 anos.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaG6433
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosPre-rinse sets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-06-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)860
  • Largura (mm)194
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)3.76
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011614
  • Nome ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte