Publicar produtos
H9600 SECURITHERM thermostatic  basin mixer
DELABIE

H9600 SECURITHERM thermostatic basin mixer

Traduzido por Google,
Misturadora termostática SECURITHERM para lavatório, de bancada. Misturadora sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. A misturadora não possui válvulas de retenção nas entradas. Sistema anti-queimaduras: corte imediato em caso de falha de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Misturadora monofuro com bica curva H. 95 mm L. 120 mm equipada com um estabilizador de fluxo higiênico. Cartucho termostático sequencial anti-calcário para controle de vazão e temperatura com uma única alavanca. A temperatura pode ser ajustada de água fria até 40 °C com limitador de temperatura ajustado em 40 °C. Choques térmicos ou químicos são possíveis. Corpo e bica com interiores lisos e baixo volume de água. Vazão limitada a 5 lpm a 3 bar. Sem contato manual graças à alavanca de controle Hygiene L. 146 mm. Sem válvula de descarga. Fornecido com tubos flexíveis PEX F3/8" com torneiras de latão cromado. Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador ideal para instalações de saúde, casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador com 30 anos de garantia. Também disponível com terminais de cobre.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9600
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte