Publicar produtos
H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet
H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet
    DELABIE

    H9633 Recessed sequential thermostatic shower mixer with angled outlet

    Traduzido por Google,
    Misturadora termostática de encastrar SECURITHEM com saída angular, kit 2/2: Misturadora termostática sequencial: abre e fecha com água fria. Misturadora sem válvulas de retenção nas entradas (reduz o desenvolvimento bacteriano). Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e fria. Misturadora sequencial com sistema anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de fornecimento de água fria. Evita duches frios: desliga-se automaticamente em caso de falha de fornecimento de água quente. Misturadora sequencial com isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Cartucho termostático sequencial anti-calcário ajusta o caudal e a temperatura. Controlo de temperatura desde água fria até 39 °C com limitador de temperatura máxima predefinido a 39 °C. Possibilidade de choques térmicos. Caudal regulado a 9 lpm (apenas misturadora), 6 lpm a 3 bar com chuveiro. Botão de controlo ERGO. Filtros integrados nas entradas M3/4". Encomende um chuveiro ou uma tomada de parede. Placa de cobertura em aço inoxidável polido brilhante de 166 x 166 mm. Misturador ideal para uso em instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturador sequencial adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador de chuveiro com 30 anos de garantia. Encomende com a caixa de embutir à prova d'água, ref. H96CBOX.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH9633
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)169
    • Largura (mm)166
    • Profundidade (mm)104
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1449
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEG017640
    • Nome ETIMSanitary showers
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte