Publicar produtos
H9633L Recessed thermostatic sequential shower mixer with angled outlet
DELABIE

H9633L Recessed thermostatic sequential shower mixer with angled outlet

Traduzido por Google,
Chuveiro termostático SECURITHERM de encastrar com saída em cotovelo, kit 2/2: Misturadora sequencial termostática: abre e fecha com água fria. Misturadora sem válvulas de retenção nas entradas (reduz a proliferação bacteriana). Sem risco de fluxo cruzado entre água quente e fria. Misturadora sequencial com sistema anti-queimaduras: desliga-se automaticamente em caso de falha de fornecimento de água fria. Evita duches frios: o fornecimento de água fria desliga-se em caso de falha de fornecimento de água quente. Misturadora sequencial com isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Cartucho sequencial termostático anti-calcário ajusta o caudal e a temperatura. Controlo de temperatura desde água fria até 39 °C com limitador de temperatura máxima regulado para 39 °C. Possibilidade de choques térmicos. Caudal regulado a 9 lpm (apenas misturadora), 6 lpm a 3 bar com chuveiro. Alavanca de higiene L. 100 mm. Filtros integrados nas entradas M3/4". Encomende um chuveiro ou uma tomada de parede. Placa de parede em aço inoxidável polido brilhante de 166 x 166 mm. Misturador ideal para instalações de saúde, lares de idosos, hospitais e clínicas. Misturador sequencial adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Misturador de chuveiro com 30 anos de garantia. Encomende a caixa de embutir à prova de água ref. H96CBOX.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9633L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)183
  • Largura (mm)166
  • Profundidade (mm)77
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)1449
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 43 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte