Publicar produtos
H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer
DELABIE

H9639 Aluminium shower panel with SECURITHERM sequential mixer

Traduzido por Google,
Painel de duche em alumínio anodizado para instalação exposta na parede: misturadora termostática sequencial SECURITHERM (sem fluxo temporizado). Regulação da temperatura ajustável desde água fria até 39 °C; limitador de temperatura máxima ajustável a 39 °C. Sistema anti-queimaduras: corte automático em caso de falha de água fria. Função anti-chuveiros frios: corte automático em caso de falha de água quente. Possibilidade de choques térmicos. Chuveiro ROUND cromado, inviolável e anticalcário, com regulação automática do caudal a 6 l/min a 3 bar. Jato confortável com efeito chuva. Alavanca de controlo higiénico com comprimento de 100 mm. Entradas superiores com torneiras de segurança M1/2". Fixações ocultas. Filtros. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9639
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte