Publicar produtos
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers
    DELABIE

    H96BOX Recessed housing for thermostatic shower mixers

    Traduzido por Google,
    Caixa estanque de embutir para misturadoras sequenciais termostáticas de duche, kit 1/2: - Colar com junta estanque. - Ligação hidráulica para o exterior e manutenção frontal. - Abastecimento de água ligado por cima. - Adapta-se a todos os tipos de instalação (trilhos, paredes maciças, painéis). - Compatível com acabamentos de parede de 10 a 120 mm (mantendo a profundidade mínima de embutimento de 83 mm). - Adequado para alimentação standard ou "pipe-in-pipe". - Torneiras de corte e regulação do caudal, filtros e cartucho integrados e acessíveis pela frente. - Misturadora sequencial termostática de duche. - Fornecido em 2 kits: descarga segura do sistema sem elementos sensíveis. Garantia de 30 anos. Encomende com a referência da placa de controlo H9631.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH96BOX
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)253
    • Largura (mm)226
    • Profundidade (mm)211
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1453
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 19 11
    • Título OmniclassThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte