Publicar produtos
 Flushboy Closet Valve

Flushboy Closet Valve

Traduzido por Google,
Válvula de descarga cromada polida, tipo diafragma, 1,28 galões por descarga, ajustável externamente, com batente angular de aparafusamento com tampa de 1" com back-check, sede da válvula principal renovável, alça oscilante "Rubberflex" de metal, equipamento "Turn-to-Silence", com ponta de união roscada "Kwikfit", disjuntor a vácuo, flange de parede, porca de spud e flange de spud para spud superior de 1-1/2". Objeto BIM hospedado no Autodesk® Seek, publicado por cortesia BIMobject®
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflushboy_closet_valve
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosFlush valve
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioBorracha
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets