Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

DOS LINEAR DIRECT/INDIRECT WHITE LED WITH OPAL ACRYLIC LENS

Ref. Exclusiva: delray_dos_linear
Marca: Delray Lighting LLC
Familia do produto: Strip Lights
Grupo do produto: LED
Data de publicação: 2016-09-20
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (11)
CONSTRUCTION
Aluminum extrusion with a matte anodized finish. DR actylic frosted lenses.
Suspended with field-adjustable aircraft cable, with push-button glider. 8 ft. gray or white 22 AWG power cord. Each fixture requires its own power feed. Specify XP for additional length. (Max. 25 ft.)
cUL listed for dry locations.

LED DRIVERS
Constant voltage, 100W/24V universal for SQ–RGB DMX.
60W/12V driver for Red or Blue LEDs.
Electronic drivers, DMX and dimmer interface housed in canopy or remote gear box for easy access. Color LED options include Red and Blue, as well as SQ–RGB , controlled with a DMX 512 interface (BDMXMOD).
Optional wall box control offered separately (see Traxon, back page.)
cUL listed for dry locations.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 linear board chips. White color temperatures include W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K).

COLOR LEDS
  • 12V single color LEDs (Red and Blue), 3.2W per ft.
  • 24V SQ–RGB, 9.6W per ft.
cUL listed for dry locations.


Material principal: Aluminium
Material secundario: Acrylic
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Iluminação - Montagem no teto
Classificação IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Downlighting fixtures
Código UNSPSC: 39111515
Uniclass 1.4 Código: JY73
Uniclass 1.4 Descrição: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descrição: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descrição: Lighting
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descrição: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Número: 23-35 47 11
OmniClass Título: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®