Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

LUMA E26

Ref. Exclusiva: luma_e26
Marca: Delray Lighting LLC
Familia do produto: Downlights
Grupo do produto: LUMA
Data de publicação: 2017-11-06
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (8)
CONSTRUCTION, PRISMATIC REFRACTOR
Convection vented die cast aluminum housing with medium base socket.
Rated for 120V, 20W max. only.
Supplied with 6 ft. power cord and adjustable aircraft cable, standard. For extra power cord and AC cable, specify XP.
The acrylic prismatic defractor is available in C–Clear or O–Opal:

MOUNTING
Minimalist canopy mounts to J-Box with mudring. cUL listed for damp locations.

CONSTRUCTION, METAL REFLECTOR
Convection vented die cast aluminum housing with medium base socket.
Rated for 120V, 30W max. only.
Supplied with 6 ft. power cord and adjustable aircraft cable, standard. For extra power cord and AC cable, specify XP.
Spun .063 aluminum reflector. Specify interior finish:
W–White, diffused
G–Gold
A–Anodized

MOUNTING
Minimalist canopy mounts to J-Box with mudring. cUL listed for damp locations.

• 10W max. for vintage filament style LED lamp, by others.
• 40W max. for incandescent lamp, by others.


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Projetado em: United States
Fabricado em: United States

Categoria BIMobject: Iluminação - Pendentes
Classificação IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Código UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Código: JY73
Uniclass 1.4 Descrição: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Código: PR-49
Uniclass 2.0 Descrição: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Código: EF_70_80
Uniclass 2015 Descrição: Lighting
NBS Reference Código: 49
NBS Reference Descrição: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
OmniClass Número: 23-35 47 11
OmniClass Título: Lighting Fixtures
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®