Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

Delta Breez GBR80 GreenBuilder 80 CFM Exhaust Fan

Ref. Exclusiva: delta-gbr80
Marca: Delta Products
Familia do produto: Fans
Grupo do produto: Delta Breez
Data de publicação: 2017-09-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
The Delta Breez GreenBuilder GBR80 is the perfect combination of power, quality and performance in a bath fan, and at a value price. Air flow of 80 CFM with loudness rating of 0.6 sones. Features a DC brushless fan motor for superior reliability and efficiency, and extremely low power consumption. The fan operates using 10.5 Watts with an efficiency rating of 7.6 CFM per Watt. Easy to install; smaller size than most performance fans on the market. ENERGY STAR qualified and HVI certified.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Taiwan
Fabricado em: China

Categoria BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Uniclass 2015 Código: Pr_65_67_29
Uniclass 2015 Descrição: Fans
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Central HVAC Equipment
OmniClass Número: 23-33 31 19 11 15
OmniClass Título: Ceiling Fans
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Nome Valor
Air Flow 84 CFM — 64 CFM
Current 0.21
Duct Radius 4"
Frequency 60
Height 5.75
Length 8
Voltage 120
Watts 10.5 W — 12.5 W
Width 8.25

Delta Products

Properties

Nome Valor
Grille Material Plastic

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados