Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

BIMobject live Mosquito demo Container

Ref. Exclusiva: live_mosquito_container
Marca: BIMobject (Demo)
Familia do produto: Site
Grupo do produto: Construction
Largura (mm): 12190
Altura (mm): 2591
Profundidade (mm): 2438
Data de publicação: 2014-10-23
Número da edição: 3
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
This is a technical demostration of an object created in the server environment in WEB GL and then automatically created a BIM object. Technology used is BIMobject® Mosquito™


Material principal: Brass
Material secundario: Fabric
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 30480

Categoria BIMobject: Construção - Obra
Classificação IFC: Building Element Proxy
Nome UNSPSC: Construction and maintenance support equipment
Código UNSPSC: 3019
Uniclass 1.4 Código: L
Uniclass 1.4 Descrição: Construction Products
Uniclass 2.0 Código: PR-XX
Uniclass 2.0 Descrição: Construction Aids
NBS Reference Código: XX
NBS Reference Descrição: Construction Aids
OmniClass Número: 23-15 15 15
OmniClass Título: Wall Cladding Panels
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Nome Valor
Depth 100 mm

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Nome Valor
Architonic ID 123456

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Nome Valor
Created By matthew@bimobject.com
Material Steel

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Nome Valor
Product Master Spec https://www.rtcevents.com/blog/?p=4391

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Area 100
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Category Site Work
Colour Grey
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
Finish Steel
Manufacturer BIMobject
Material Steel
Model Number 12345

System Family Properties

MaterialProperties

Nome Valor
Density 100

SystemFamilyProperties

Nome Valor
Density 100

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados