Publicar produtos
Fek1

Fek1

Traduzido por Google,
  • As características das coleções Derin baseiam-se na simplicidade com linhas bem definidas, dando uma sensação de movimento que integra modernos e rápidos estilos de vida urbanos ¨ C adequados tanto para ambientes domésticos como de escritórios.
  • Durante os últimos 5 anos, a empresa deu grande ênfase ao desenvolvimento da coleção de móveis Derin. Nos últimos anos, participamos de grandes exposições em organizações de renome internacional, como Milan Design Week e ICFF New York, exibindo nossas últimas inovações.
  • A filosofia estratégica das coleções Derin é bastante clara, pois todos os produtos da coleção compartilham as mesmas características e espírito. No entanto, cada projeto pode ser independente e não precisa necessariamente ser avaliado como uma série ou grupo. Observando os designs dentro da coleção, deve ficar claro que a essência desses designs reflete o período em que foram criados. A Derin enfatiza o desenvolvimento de novos designs a cada ano e se esforça para desenvolver e
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaderinfek1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosArmchairs
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)115
  • Largura (mm)660
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56

Produtos parecidos

4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)