Publicar produtos
Campus Rack
Campus Rack
Campus Rack
    Dero

    Campus Rack

    Traduzido por Google,
    Estacionamento ordenado de bicicletas

    O design deste suporte de bicicleta suporta o quadro da bicicleta, evitando que o garfo se torça. O resultado é um estacionamento de bicicletas conveniente e ordenado. O Campus Rack está disponível em modelos de face simples ou dupla em vários comprimentos. O modelo de face única é ideal para colocação na calçada, enquanto o modelo de dupla face escalona as bicicletas em lados opostos para maior eficiência de espaço. O Campus Rack também acomodará scooters.

    Especificação
    • Materials:

      • Centerbeam: 3" OD 7 gauge tube
      • Arms: 1.25" OD 11 gauge tube

      Finish Options: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadero-campus-rack
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosBike Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)