Publicar produtos
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
    Dero

    Cycle Stall Elite

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Conversão fácil

    O curral de bicicletas Cycle Stall transforma uma barraca de estacionamento padrão na rua em um estacionamento de bicicletas protegido. O Cycle Stall é o primeiro kit de estacionamento de bicicletas na rua que inclui tudo o que é necessário para a conversão de estacionamento de carros para bicicletas.

    Suporte robusto

    A estrutura do Cycle Stall é construída em aço de duas polegadas robusto e resistente a impactos. Ele fornece uma barreira física contra o tráfego, ao mesmo tempo em que inclui racks com suporte e segurança de estrutura ideais. O Cycle Stall foi projetado para funcionar em um estacionamento padrão de 22'. Seções adicionais podem ser adicionadas para estender seu estacionamento de bicicletas na rua quando necessário.

    Como um peixe precisa de uma bicicleta

    Formas de peixe e carro também estão disponíveis

    Parques 14 bicicletas.

    Especificação
    • Materials:

      • Main body: 2" x 1/8" square tube
      • Locking bars: 1.5" x 1/8" square tube

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Traffic delineators are included.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadero-cycle-stall-elite
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosBike Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)