Publicar produtos
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
    Dero

    Dero Duplex

    3.7 de 5 estrelas3.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O próximo nível de estacionamento

    O Dero Duplex duplica a capacidade do seu estacionamento de bicicletas com armazenamento seguro, eficiente e organizado. Seu design escalonado significa que as bicicletas entram e saem facilmente sem emaranhamento. Bandejas resistentes com laterais altas evitam que as bicicletas escorreguem durante o carregamento ou descarregamento e também tornam o Duplex compatível com a maioria dos u-locks padrão.

    Para cima com bicicletas!

    Especificação
    • Materials:

      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4” plate
      • Bike trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadero-duplex
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosBike Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11
    • Título OmniclassBicycle Racks and Shelters

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)