Publicar produtos
Hi Roller
Hi Roller
Hi Roller
Hi Roller
    Dero

    Hi Roller

    Traduzido por Google,
    Apoie suas bicicletas

    O Hi Roller dá um toque único a um design familiar. Ao adicionar uma curva extra a um rack de estilo rolante, o Hi Roller fornece um grau muito maior de suporte de bicicleta do que sua contraparte puramente vertical. O Hi Roller pode ser encomendado para instalação no solo ou montada no pé. Este rack usa uma construção de tubo grosso e permite que uma das rodas e o quadro sejam presos usando uma trava de bicicleta estilo u.

    Apenas seu tamanho

    O Hi Roller está disponível em vários comprimentos para atender às necessidades de capacidade da sua bicicleta.

    Especificação
    • Materials: 2.375” OD Schedule 40 Steel Pipe

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadero-hi-roller
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosBike Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)