Publicar produtos
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
Hoop Rack
    Dero

    Hoop Rack

    Traduzido por Google,
    Segurança Simples

    O Hoop Rack é um design comprovado que oferece alta segurança e fácil estacionamento de bicicletas. O Hoop Rack usa uma construção de tubo grosso e o raio total da curva torna o Hoop um rack de bicicleta atraente e funcional. Este bicicletário também pode ser colocado em trilhos para mobilidade e é popular em currais de bicicletas.

    Estaciona duas bicicletas.

    Especificação
    • Materials: 1.5” schedule 40 pipe (1.9” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadero-hoop-rack
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosBike Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)2
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)