Publicar produtos
Kolo Shelter
Kolo Shelter
Kolo Shelter
Kolo Shelter
    Dero

    Kolo Shelter

    Traduzido por Google,
    Alta capacidade e flexibilidade

    O estilo exclusivo do nosso Dero Kolo Shelter redesenhado ajudará a embelezar suas instalações e fornecerá estacionamento seguro e coberto para ciclistas. O Kolo foi projetado para acomodar uma variedade de opções de estacionamento de bicicletas, incluindo arranjos verticais e de dois níveis, para melhor atender às suas necessidades.

    A construção modular torna o Dero Kolo Shelter uma escolha flexível e econômica para o seu projeto de estacionamento de bicicletas.

    Especificação
    • Materials:

      • Uprights: 6” x 1/4” square tube
      • Center member: 6” x 1/4” square tube, C6 channelFeet: 1/2” plate
      • Rafter: 3/16” plate
      • Roof Panels: 1/2” UV resistant polycarbonate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Lengths of modular sections: 74" OC between uprights, 111" OC between uprights, 148" OC between uprights

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadero-kolo-shelter
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosBike Shelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Uniclass 2015 CódigoSL_90_50_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle storage spaces
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniclassBicycle Shelters

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)