Publicar produtos
Meter Hitch
Meter Hitch
Meter Hitch
Meter Hitch
    Dero

    Meter Hitch

    Traduzido por Google,
    Estacionamento para bicicletas, também!

    Baseado em nosso popular Bike Hitch, o Meter Hitch foi projetado para se encaixar na paisagem urbana. O Meter Hitch tem uma pegada mínima e é o favorito dos ciclistas por sua facilidade de uso e suporte de bicicleta sólido. Os planejadores também apreciam que o projeto restringe as bicicletas ao estacionamento paralelo ao rack para que as bicicletas não interfiram no direito de passagem de pedestres ou na rua.

    Especificação
    • Materials:

      • Centerbeam: 2.5” schedule 40 pipe
      • All Meter Hitches are made based on existing poledimension to be provided by customer. Please verify all postdimensions with Dero before ordering.

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadero-meter-hitch
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosBike Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-12-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 DescriçãoCycle stands and lockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)