Publicar produtos
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
Ultra Space Saver Squared
    Dero

    Ultra Space Saver Squared

    Traduzido por Google,

    Sistema de braço deslizante: Os braços deslizantes ajustáveis facilitam aos clientes a melhor utilização de seu espaço e criam a flexibilidade para atender aos requisitos da cidade.

    Braço de tubo quadrado: O tubo quadrado resistente ao cortador de tubos torna o Ultra Space Saver Squared mais seguro do que os tubos redondos.

    O Ultra Space Saver Squared é compatível com u-lock e acomoda bicicletas com para-lamas. É um sistema modular fácil de instalar, projetado para caber em praticamente qualquer espaço.

    Especificação
    • Materials:

      • Hanger: 1” square tube with steel slider head withtamperproof locking bolts.
      • Upright: 2” square tube.
      • Feet: AISI C3 x 4.1 galvanized steel channel.Crossbeams: 2” sched. 40 galvanized pipe.

      Finishes: Powder coat for interior use or powder coat for exterior use (includes primer layer underneath final powder coat layer)

      Mount options: Floor or wall mount

      Optional wheel stops and cane stops available

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaultra-space-saver-squared
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de produtosBike Racks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Suportes para bicicletas
    • Código CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniclassBicycle Racks

    Disponibilidade da região

    Oceânia América do Norte América do Sul Europa Ásia
    Australia
    Canada
    Chile
    Hungary
    Hong Kong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Iceland
    Israel
    United States
    Netherlands
    Qatar
    Norway
    Singapore
    Sweden
    United Kingdom

    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrelas 3.7 (6)