Ref. Exclusiva: | BoxClassic1500 |
---|---|
Marca: | Designtak |
Familia do produto: | Standard |
Grupo do produto: | Box Classic |
Largura (mm): | 1500 |
Altura (mm): | 300 |
Profundidade (mm): | 950 |
Data de publicação: | 2017-08-29 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.designtak.se/index.php/sv-se/box-classic |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.designtak.se/files/Monteringsanvisning_Box_Classic.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.designtak.se/files/Mattskiss_BoxClassic.pdf |
Vídeo instrucional: | https://www.youtube.com/watch?v=ChGui7ArVlY |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/designtak/product/boxclassic1500
Material principal: | Sheet metal |
---|---|
Material secundario: | Aluminium |
Projetado em: | Sweden |
Fabricado em: | Sweden |
Peso Líq. (kg): | 25 |
Categoria BIMobject: | Construção - Coberturas |
---|---|
Classificação IFC: | Roof |
Nome UNSPSC: | Roofing accessories |
Código UNSPSC: | 301516 |
Uniclass 1.4 Código: | L3825 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Roof for external spaces |
Uniclass 2015 Código: | EF_30_10 |
Uniclass 2015 Descrição: | Roofs |
OmniClass Número: | 23-13 35 25 11 |
OmniClass Título: | Prefabricated Shell Roofs |
Nome | Valor |
---|---|
Application | Entrance Canopies |
Colour | Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark silver metallic ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white |
Core Material | Aluminium |
Covering Type | Steel sheet |
Height | 300 mm |
Installation Method | Rail |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Colour | Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark silver metallic ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados