Publicar produtos
BlueKit Thermo Flap - Roof hood with louvred cap

BlueKit Thermo Flap - Roof hood with louvred cap

Traduzido por Google,

Recursos de desempenho

Cobertura com isolamento térmico, especialmente adequada para poços de elevador e poços de serviço.
- Excelente coeficiente de transferência de calor (valor U) de 0,41 - 0,55 W/m²K (DIN EN ISO 12567-2)
- Janela veneziana com isolamento térmico de alta qualidade na parte interna
- Instalação em telhados planos e com inclinações de 0° a 10°
- Proteção total contra intempéries
Produto de construção homologado, pronto para instalação no telhado, composto por uma base, elemento de travamento motorizado integrado com perfis de alumínio termicamente isolados e cobertura de proteção contra intempéries em lâmina.
- Integração rápida e fácil no isolamento do edifício
- Ventilação e extração de fumaça independentes da direção do vento e das condições climáticas (proteção contra chuva forte)
- Evita a condensação graças à base feita de plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV).
- Tela mosquiteira integrada em toda a área de ventilação
- Motor de corrente contínua de baixo ruído

    Especificação
    • Technical data

      Net ventilation aera: 0.10 m² / 0.20 m² / 0.39 m²
      Recommended unfinished opening: 450 x 450 mm / 600 x 600 mm / 800 x 800 mm
      Base width (B1xH1): 800 x 810 mm / 960 x 960 mm / 1160 x 1160 mm
      Ventilation hood dimensions (B2xH2): 595 x 630 mm / 745 x 780 mm / 950 x 985 mm mm
      Ventilation base height (L1): 500 mm / 750 mm
      Ventilation hood height louvre hat (L2): 332 mm / 385 mm
      Total height (L3): 789 mm / 1039 mm / 842 mm / 1092 mm
      U-value (tested and certified according to DIN EN ISO 12567-2): 0.41 W/m²K / 0.46 W/m²K /0.55 W/m²K
      Number of louvres: 1 / 2 / 3
      Weight: 39 kg / 42 kg / 54 kg / 60 kg / 69 kg / 77 kg
      Closing element: 1.5 mm aluminium sheet on both sides 25 mm PU-foam insulation on the inside
      Base: 2.5 mm GRP layer on both sides, insulating foam on the inside, total thickness 60 mm
      Louvre cap: 0.8 mm galvanised sheet steel
      Supply: 24 V DC
      Torque: 10 Nm
      Operating safety: 11.000 cycles
      Runtime: Approx. 4 sec.
      Sound power level: Approx. 25 dB

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabuekit-thermo-flap-roof-hood-with-louvte-cap
    • Familia de productoBlueKit
    • Grupo de produtosClosing element
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia