Publicar produtos
Série CDC (ACB) - Atuadores de corrente (230 V AC)

Série CDC (ACB) - Atuadores de corrente (230 V AC)

Especificações de Desempenho

- Aplicável a aberturas para saída de fumo, D+HEuro-Shev conforme DIN EN 12101-2 e ventilação diária
- Com eletrónica de motor e sincronização controlada por microprocessador BSY+
- Especialmente adequado para montagem oculta no perfil, mas também pode ser instalado à vista
- Baixo ruído de funcionamento graças ao design inovador dos componentes do atuador
- Comando direto via 230 V AC
- Conjuntos universais de suportes para montagem em todos os sistemas de perfis
- Possível personalizar o curso consoante necessiade
- Disponível em todas as cores RAL
- Interface de bus integrada ACB (Advanced Communication Bus) com protocolo Modbus RTU
- Integração direta de atuador através de comunicação open bus via ACB (Advanced Communication Bus), por exemplo, no BMS

Especificação
  • Dados técnicos

    Alimentação: 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz
    Potência: 33 W / 45 VA
    Ciclo de trabalho: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Força de compressão: 250 N
    Força de tração: 250 N
    Força nominal de bloqueio **: 1500 N
    Vida útil: 20000 cursos duplos *
    Curso: 350 - 1200 mm
    Velocidade de ABERTURA: 6,7 mm/s
    Velocidade de ABERTURA - SHEV: 9,4 mm/s; 13,6 mm/s; 15 mm/s
    Velocidade de FECHO: 5 mm/s; 6,7 mm/s
    Tipo de proteção: IP32
    Nível de ruído: LpA ≤ 35 dB(A)
    Intervalo de temperatura: -15 °C (-5 °C ***) … +75 °C
    Resistência ao fogo: B300 (30 min / 300 °C)
    Caixa: Alumínio
    Acabamento: Lacado
    Cor: Cinza prata (~ RAL 9006)
    Ligação: Cabo de silicone de 2,5 m

    * Para aplicações verticais, por favor contactar a D+H Portugal!
    ** Depende da posição de instalação, *** de acordo com VdS 2580

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacdc-acb-230vac_series
  • Familia de productoDrives
  • Grupo de produtosChain Drives
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30
  • Profundidade (mm)39
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
  • Classificação IFCAcionador
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716