Publicar produtos
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP
    Dimplex

    BF Deluxe Electric Firebox BF33DXP

    Traduzido por Google,

    A BF Built-in Electric Firebox é uma lareira elétrica de nível de construtor que pode ser incorporada a qualquer tipo de projeto de design como uma solução de aquecimento. As brasas pulsantes e os troncos de brilho interno de LED, moldados em madeira real, criam um realismo impressionante, tornando esta lareira elétrica o ponto focal de qualquer ambiente. Seu interior de tijolo falso adiciona um charme clássico para autenticidade tradicional, enquanto seu design econômico e a renomada tecnologia de chama Dimplex oferecem valor excepcional.

    Tamanhos disponíveis: 33", 39", 45"

    Características

    • Efeito de chama Dimplex - O efeito de chama patenteado Dimplex é uma mistura de tecnologia, arte e artesanato que define o padrão de realismo de chama em lareiras elétricas
    • Instalação adaptável - Adapte-se a uma lareira existente ou construa uma moldura ou manto de lareira personalizado para obter a aparência desejada
    • Design com fio e sem emendas - Projetado para instalações integradas conectadas diretamente a um circuito dedicado para uma aparência limpa e personalizada
    • Realogs® autênticos - Feitos à mão com madeira verdadeira, esses troncos apresentam luzes LED internas que emitem um brilho pulsante e realista, simulando troncos queimando
    • Aquecimento potente - Fornece aquecimento sob demanda que aquece até 1.000 pés quadrados. Pode ser usado como solução de aquecimento primário ou secundário, dependendo dos requisitos do ambiente
    • Operação sem preocupações - Pouca ou nenhuma manutenção e com garantia de 2 anos
    • Controle remoto fácil de usar - Os clientes podem controlar o calor e as chamas da lareira elétrica

    Especificações técnicas

    • Número da peça: BF33DXP
    • Acabamento do produto: Preto
    • Potência: 245/1440/2100/2700
    • Voltagem: 120/208/240
    • BTU: 836/4913/7165/9213
    • Controle remoto: Não
    • Termostato integrado: Não
    • Desligamento automático: Sim
    • Fonte de energia: Elétrica
    • Garantia: limitada de 2 anos
    Especificação
    • Model33" Slim Line33" Deluxe39" Standard39" Deluxe45" Deluxe
      Unit Width35-3/4"32-7/8"38-3/4"38-3/4"44-3/4"
      Unit Height 29-7/8"28-1/2"32-3/4"32-3/4"32-3/4"
      Unit Depth9-7/8"14-3/8"15-3/8"15-1/4"15-3/8"


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBFDeluxeBuiltinElectricFireboxBF33DXP
    • Familia de productoBF Firebox Series
    • Grupo de produtosBF Deluxe Firebox
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)28.8
    • Largura (polegadas)32.8
    • Profundidade (polegadas)14.3
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emCanada
    • Peso líquido (Lbs)33.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Código ETIMEG015210
    • Nome ETIMBoilers and heaters
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 11
    • Título OmniclassElectric Fireplace

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States