Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Våningsregister 3x1 A4 aluminium

Ref. Exclusiva: VRm31-9998-1000
Marca: DinBox
Familia do produto: Våningsregister
Grupo do produto: Alu
Largura (mm): 715
Altura (mm): 405
Profundidade (mm): 30
Data de publicação: 2016-08-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Våningsregister är en självklarhet i varje trapphus, men behoven och storleken kan skilja sig stort. Vi har flera olika våningsregister med lås, i de flesta storlekar och med ram i antingen aluminium eller ek.


Material principal: Aluminium
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 5.6

Categoria BIMobject: Sinalética - Sinalização
Classificação IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: JW7
Uniclass 1.4 Descrição: Display and information
Uniclass 2015 Código: Pr_40_30_66
Uniclass 2015 Descrição: Poster display units
NBS Reference Código: 31-25
NBS Reference Descrição: Display And Presentation Boards
OmniClass Número: 23-19 11 23
OmniClass Título: Poster Display Units
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados