Publicar produtos
Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600
Dir-air Oy

Air-in® Chameleon frame valves 300/400/600

Traduzido por Google,
A válvula de armação Air-In Chameleon consiste na válvula Chameleon, uma unidade silenciadora e uma grade externa. A válvula ajusta automaticamente a abertura do bico de acordo com a subpressão no apartamento. Também previne eficazmente qualquer refluxo de ar. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicachameleon_frame_valves
  • Familia de productoAir-in
  • Grupo de produtosChameleon Frame Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-03
  • Número de edição1
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalAcrilato
  • Material secundárioAcrilato
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAir circulators
  • Código UNSPSC40101602

Produtos parecidos