Publicar produtos
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

Traduzido por Google,
O fluxo de ar pode ser ajustado continuamente de acordo com as condições climáticas e necessidades. Alternativamente, a válvula pode ser equipada com um ajustador bimetálico automático, caso em que se ajusta à temperatura externa por conta própria. As válvulas de parede Air-In podem ser usadas em casas com sistemas de ventilação mecânica ou gravitacional. A válvula de parede Air-In é um produto de qualidade feito de aço galvanizado e revestido a pó.Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall_valves
  • Familia de productoAir-in
  • Grupo de produtosWall Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-06-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)185
  • Largura (mm)185
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Sistemas de Instalação
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCAir circulators
  • Código UNSPSC40101602

Produtos parecidos