Publicar produtos
Bi-directional speaker CAREEX-6(T)
DNH

Bi-directional speaker CAREEX-6(T)

Traduzido por Google,
Alto-falante bidirecional com certificação abrangente, fabricado em alumínio. Utilizado em cabines, corredores, etc., em áreas classificadas como perigosas. Esta versão inclui uma base para montagem na parede.
Especificação
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Foot bracket Termination: e-chamber / Screw terminal Weight: 3 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 40 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 200° / 40° Options: Impedance / Label
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacareex-6t
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-17
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio