Publicar produtos
Loudspeaker DSP-15-54T
DNH

Loudspeaker DSP-15-54T

Traduzido por Google,
Se o alto-falante for usado para anúncios de incêndio e emergência, ele deve estar em conformidade com a norma EN54-24. O alto-falante DNH DSP-15-54T foi testado e certificado de acordo com a norma EN54-24.
Especificação
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Spring clamp Weight: 1.8 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 106 db SPL Rated Power: 117 db Effective freq. Range: 100 - 11000 Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadsp-15-54t
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-17
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio