Publicar produtos
Loudspeaker VES-561-54T
DNH

Loudspeaker VES-561-54T

Traduzido por Google,
Se o alto-falante for usado para anúncios de incêndio e emergência, ele deve estar em conformidade com a norma EN 54-24. O alto-falante DNH VES-561-54(T) foi testado e certificado de acordo com a norma EN 54-24.
Especificação
  • Material/Color: Aluminium - Steel / RAL9010 Mounting: 3 screws Termination: Ceramic terminal Weight: 1.1 kg IP Rating: IP32C Min/Max amb temp: -20 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 180 - 12000 Hz
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaves-561-54t
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-17
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Concebido emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio