Publicar produtos
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX PLUS - Pitched roof course 0.7mm

    Traduzido por Google,
    Base à prova de vento permeável ao vapor com borda autoadesiva integrada. Para uso em telhados inclinados totalmente isolados. Também adequado para uso como membrana de revestimento. A membrana economizadora de energia DELTA-MAXX PLUS do sistema de cobertura representa uma nova dimensão na conservação de energia. Taxas de troca de ar até 30% mais baixas significam até 9% menos energia consumida para aquecimento. É altamente robusto e extremamente resistente a impactos e rasgos É fácil de colocar graças aos xadrezes gravados em sua superfície, que garantem um corte reto
    Especificação
    • Material: Polyester non-woven fabric with a waterproof and vapour permeable PU coating and sealing self-adhesive edge.

      Fire resistance: Class B-s1, d2, EN 13501-1

      Tear strength: approx. 450/400 N/5 cm, EN 12311-1 + 2

      Watertightness: Class W 1, EN 13859-1 + 2

      Sd-Value: approx. 0,17 m, EN ISO 12572

      Servicetemperature range: -40 °C to +80 °C

      Short-term maximum temperature load of the material: +120 °C

      Resistance against driving rain: Pass in the driving-rain test for waterproofing and soft sheathing, TU Berlin

      Weight: approx. 190 g/m²

      Roll weight: approx. 14 kg

      Roll size: 50 m x 1,50 m


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamat_delta-maxx_plus_pitched-roof-course-0-4mm
    • Familia de productoPiched roof
    • Grupo de produtosPitched roof courses
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2018-02-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50000
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31
    • Título OmniclassRoof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING