Publicar produtos
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Traduzido por Google,
    Especialmente adequado para membranas frias e autoadesivas. Qualidade aprovada conforme DIN 18195. Pronto para uso. Configuração rápida. Fecha os poros e sela a poeira.
    Especificação
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamat_delta-thene_primer-0mm
    • Familia de productoBasement
    • Grupo de produtosPrimer
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-12-31
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBitumen primers
    • Código CSI MasterFormat 201407 70 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof and Wall Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIA2020
    • Título CSI UniFormat IIBasement Walls