Publicar produtos
BC200EH DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT
BC200EH DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT
BC200EH DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT

    BC200EH DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT

    Traduzido por Google,
    Trocador de fraldas horizontal de superfície feito de polipropileno Oferece um nível muito alto de segurança e limpeza - uma solução ideal para espaços públicos como shopping centers, aeroportos, edifícios públicos, creches, etc. Adequado para instalações de alto tráfego com alta resistência e durabilidade O design simples e elegante ajuda a unidade a se misturar perfeitamente a qualquer espaço Fornecido (dentro da caixa de embalagem) com tiras de proteção para crianças feitas de náilon Um par de ganchos para bolsas (um no lado direito e o outro no lado esquerdo) ajuda a manter os pertences pessoais por perto e à mão Está em total conformidade com os padrões EN 12221-1 e EN 12221-2 que exigem que os trocadores de fraldas sejam capazes de suportar um teste de carga estática de 50 kg por uma hora. As unidades testadas internamente suportaram cargas de mais de 100 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC200EH
    • Familia de productoBaby Change
    • Grupo de produtosBaby Change
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)480
    • Largura (mm)860
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaby changing units