Publicar produtos
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser
BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser

    BC267 Dolphin Double Stainless Steel Lockable Toilet Paper Dispenser

    Traduzido por Google,
    Suporte para rolos de papel higiênico montado na parede, com trava, projetado para aceitar dois rolos de papel higiênico padrão.
    Especificação
    • Quality satin stainless steel Double toilet roll holder Lockable Simple yet stylish Capacity two standard toilet rolls BC267 Satin Stainless Steel Finish BC267B Mirror Polish Finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC267
    • Familia de productoToilet Roll Holder
    • Grupo de produtosDispenser
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)91
    • Largura (mm)267
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders