Publicar produtos
BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

BC271-2 Dolphin Stainless Steel Toilet Roll Holder

Traduzido por Google,
Suporte de papel higiênico montado na parede, projetado para aceitar dois rolos de papel higiênico padrão.
Especificação
  • High quality satin stainless steel Ideal for prestigious office, hotel and residential projects Solid stainless steel bracket for firm, anti-vandal fixing to the toilet wall or cubicle 10mm Ø bar Designed to hold two standard toilet rolls See BC271-1 for single roll version of this product BC271-2 Satin Stainless Finish BC271-2B Mirror Polished Finish
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBC271-2
  • Familia de productoToilet Roll Holder
  • Grupo de produtosDual Roll Holder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)93
  • Largura (mm)275.5
  • Profundidade (mm)23
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders