Publicar produtos
BC5083-02 Dolphin Stainless Steel Grab Rails

BC5083-02 Dolphin Stainless Steel Grab Rails

Traduzido por Google,
Barra de garra de aço inoxidável montada na parede ou na porta.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBC5083-02
  • Familia de productoSupport Rails
  • Grupo de produtosRails
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)82
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)32
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails