Publicar produtos
BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

Traduzido por Google,
Um trilho de suporte articulado em aço inoxidável acetinado montado na parede para uso em banheiros com deficiência.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBC5083-06
  • Familia de productoSupport Rails
  • Grupo de produtosRails
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)203
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)153
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails