Publicar produtos
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER
BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    BC946 DOLPHIN JUMBO ROLL TOILET TISSUE DISPENSER

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel higiênico Jumbo Roll - Assista ao nosso vídeo de visão geral Capacidade: Comporta 1 rolo jumbo com um diâmetro de núcleo de 2 1/4" Acabamentos especiais; PPC em todas as cores RAL, acabamento acetinado escovado, acabamento polido espelhado, acabamento cerâmico em todas as cores e acabamento em metal branco Com fechadura Fabricado em aço inoxidável fundido grau 304 Chaves sobressalentes disponíveis - E114-KEY Substitui o BC936 Versão padrão do rolo higiênico BC947 também disponível
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBC946
    • Familia de productoToilet Roll Holder
    • Grupo de produtosToilet Roll Holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)326
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)122
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders