Publicar produtos
DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

Traduzido por Google,
Suporte de papel higiênico padrão montado na parede, projetado para dois rolos de papel higiênico.
Especificação
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDP2105
  • Familia de productoToilet Roll Holder
  • Grupo de produtosDual Roll Holder
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)260
  • Profundidade (mm)66
Relacionado
  • Material principalCromado
  • Material secundárioAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders