Publicar produtos
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED
DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    DP9300 DOLPHIN HORIZONTAL BABY CHANGING UNIT – RECESSED

    Traduzido por Google,
    Trocador de fraldas em aço inoxidável robusto, redutor de germes e de fácil manutenção (AISI 304) Estrutura toda em aço inoxidável; todos os cantos totalmente soldados, superfícies visíveis com acabamento acetinado e escovado, alça com superfície brilhante Vem como padrão em acabamento acetinado e disponível em revestimento em pó colorido Fácil de abrir e fechar com mecanismo de elevação sem manutenção apoiado por amortecedores a gás Superfície da mesa em polipropileno cinza, moldada, sem quaisquer acessórios visíveis Destinado ao uso com sobreposições de papel Testado e certificado pela TÜV de acordo com: EN 12221-1:2008+A1:2013 / EN12221-2:2008+A1:2013 / AfPS GS 2019: 01 PAK Carga de teste 150 kg. Aprovado para uso privado: Capacidade de carga de até 11 kg / idade de até 1 ano As peças de desgaste podem ser substituídas como módulos Dimensões de instalação: 902 x 568 x 110 mm Montagem: Com quatro parafusos na abertura da parede através de furos de fixação nas paredes laterais A entrega inclui material de fixação Peso, incluindo embalagem individual: 25,1 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDP9300
    • Familia de productoBaby Change
    • Grupo de produtosBaby Change
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)566
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaby changing units