Publicar produtos
DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC
DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC

    DB5520.P DOLPHIN BLUE FRAMELESS SHORT CISTERN – PNEUMATIC

    Traduzido por Google,
    Caixa de descarga oculta sem moldura Para uso somente com vasos sanitários montados no chão Válvula de entrada aprovada pela WRAS em conformidade com a norma EN14055 Classe dois Incorpora arranjo de refluxo AUK1 Em conformidade com o acordo provisório DEFRA quando usado com nossa caixa de descarga DC2006 Em perfil pintado resistente à corrosão Instalação fácil e rápida Espessura mínima de 150 mm Caixa de descarga dupla embutida na parede compatível com atuadores de descarga dupla 6/3 litros (ajustável para 4,5/3 ou 4/2,6) Atuação pneumática Equipado com válvula de entrada de recarga retardada (pode economizar 9 litros de água por dia) e de acordo com BS1212 4:2016 Pressão de trabalho de 0,1 a 16 bar Resistência à umidade atmosférica (Hr <90%). Cisterna em polipropileno (PP) altamente resistente e inalterável às solicitações térmicas Fornecida com revestimento anticondensação A Válvula de Entrada de Ação Retardada Dolphin só abre e começa a encher a cisterna quando a descarga é concluída e a válvula de descarga é fechada, economizando até 0,5 litros de água por descarga
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDB5520-P
    • Familia de productoToilet cistern
    • Grupo de produtosToilet cistern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)405
    • Largura (mm)440
    • Profundidade (mm)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns