Publicar produtos
Domal TOP TB75 Doors
Domal TOP TB75 Doors
Domal TOP TB75 Doors
    Domal

    Domal TOP TB75 Doors

    Traduzido por Google,
    Solução introduzida recentemente para completar o sistema de janelas TOP TB75. Caracteriza-se pelo excelente desempenho de vedação e uma vasta gama de aplicações que o tornam a solução ideal para as necessidades arquitetônicas atuais e futuras. O sistema permite o uso de vidros ou painéis. Está disponível em todas as linhas estéticas de respiro e vidraças (estética arredondada, quadrada e arejada). A soleira também está disponível em versão rebaixada (altura 12,5 mm) ou sem soleira (acessório guilhotina).
    Especificação
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 75mm - Vent depth: 84.5mm - Sightline lateral section: 147.2mm - Sightline central section: 190.5mm - Sightline inferior section: 160mm - Sightline transoms: 90 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 70.5mm - Hardware: European Groove or frontal application - Insulation system: double rebate gasket in EPDM PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 3 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): 4A (150 Pa) - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C3 (1200 Pa) - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,47 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadomal_aluminium_door_toptb_75
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosAluminum Doors
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2019-04-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors