Publicar produtos
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
Interior Aluminum Doors & Frames
    Doormerica
    Arquivado

    Interior Aluminum Doors & Frames

    Doormerica Interior Aluminum Doors are the perfect solution when your project calls for a swinging aluminum door. Our heavy duty construction and versatile stile layout accomodates most popular hardware applications while meeting the needed job code requirements. 

    Especificação
    • FEATURING:

      ➤ Class II Clear Anodize
      ➤ Factory Welded Corners
      ➤ Sizing up to 4/0 9/0
      ➤ Multiple Glass Designs:
      Rain • Reed • Clear Tempered
      White Lami • P516 Obscure
      Open for glass by others
      ➤ ADA Title 24 Compliant
      ➤ Prepped for standard weight hinges 4.5”x 4.5”x .134 with cylindrical, mortise locks, or panic hardware preps.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainterior-aluminum-doors-frames
    • Familia de productoArchitectural Components
    • Grupo de produtosAluminum Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors