Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

Door closer G-SR XEA

Ref. Exclusiva: g-sr_xea
Marca: dormakaba Group
Familia do produto: Door Closer
Grupo do produto: Slide Channel
Largura (mm): 327
Altura (mm): 60
Profundidade (mm): 59
Data de publicação: 2017-06-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
G-SR XEA slide channel with door coordinator

G-SR slide channel for double leaf door applications with door coordinator in XEA design


Material principal: Aluminium
Material secundario: Zink
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany
Peso Líq. (kg): 3.4

Categoria BIMobject: Portas - Hardware
Uniclass 1.4 Código: L41812
Uniclass 1.4 Descrição: Door closers
Uniclass 2015 Código: Pr_30_36_59_92
Uniclass 2015 Descrição: Uncontrolled door closers
NBS Reference Código: 25-38-20-20
NBS Reference Descrição: Door Hardware Systems
OmniClass Número: 23-17 19 11 19 11
OmniClass Título: Door Closers
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®