Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-C01

Ref. Exclusiva: kerberos_TPB-C01
Marca: dormakaba Group
Familia do produto: Entrance
Grupo do produto: Special Doors
Largura (mm): 770
Altura (mm): 1030
Profundidade (mm): 1170
Data de publicação: 2017-01-16
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • With additional back plate made of stainless steel AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 2 power-assisted motion; servo positioning drive / 2 directions electrically
  • controlled.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Control system integrated in the unit.
  • Prepared for the connection of signal lights.
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Not suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.
  • Suitable for escape routes if combined with emergency push button and escape
  • route equipment (cf. general accessories).


Material principal: Metal
Material secundario:
Projetado em: Germany
Fabricado em: Germany

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®