| Ref. Exclusiva: | ktc_2 |
|---|---|
| Marca: | dormakaba Group |
| Familia do produto: | Entrance |
| Grupo do produto: | Revolving Doors |
| Data de publicação: | 2018-02-28 |
| Número da edição: | 1 |
| Tipo: | Object (objeto único) |
| URL do produto: | https://www.dormakaba.com/gb-en/solutions/products/entrance-systems/revolv... |
|---|---|
| Instruções de instalação: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Certificação de produto: | |
| Descrição técnica: | |
| Vídeo instrucional: | |
| Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/dorma/product/ktc_2
| Material principal: | Other |
|---|---|
| Material secundario: | Glass |
| Projetado em: | |
| Fabricado em: |
| Categoria BIMobject: | Doors - Revolving |
|---|---|
| Classificação IFC: | Door |
| Nome UNSPSC: | Revolving doors |
| Código UNSPSC: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 Código: | L411 |
| Uniclass 1.4 Descrição: | Doors |
| Uniclass 2.0 Código: | PR-59-23-04 |
| Uniclass 2.0 Descrição: | Automatic Revolving Doorsets |
| Uniclass 2015 Código: | Pr_30_59_24_04 |
| Uniclass 2015 Descrição: | Automatic revolving doorsets |
| NBS Reference Código: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Descrição: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
| OmniClass Número: | 23-13 33 21 11 13 |
| OmniClass Título: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Nome | Valor |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Nome | Valor |
|---|---|
| Color | black ; white ; grey ; red ; blue ; yellow ; green ; brown ; orange |
| Diameter | 3600 ; 4200 ; 4800 ; 5400 |
| Material | Aluminium ; Glass |
| Rough Height | 2100 mm — 3000 mm |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados