;

Revolving Door, KTC2

Ref. Exclusiva: RD_KTC2
Marca: dormakaba Group
Familia do produto: Doors
Grupo do produto: Revolving Doors
Data de publicação: 2018-05-15
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
The KTC-2 two-wing revolving door offers plenty of scope for architectural creativity while also raising accessibility and convenience to a new level. Thanks to the variability of its design and a broad selection of surface finishes, it will turn the entrance of any building into a prestigious entry.
- Spacious entrance
- Suitable for the needs of the disabled
- Integrated night shield
- Optional showcases provide advertising space
- Suitable for application as escape route door
- Highest safety standards
- Integrated sliding door option


Material principal: Aluminium
Material secundario: Glass
Projetado em: Germany
Fabricado em: China

Categoria BIMobject: Doors - Revolving
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Revolving doors
Código UNSPSC: 30171509
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Descrição: Revolving Doorset Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_25_30_20_70
Uniclass 2015 Descrição: Revolving doorset systems
NBS Reference Código: 25-30-20-70
NBS Reference Descrição: Revolving Doorset Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Revolving Door Entrances
OmniClass Número: 23-13 33 21 11 13
OmniClass Título: Revolving Door Aluminum-Framed Entrances
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Este produto está disponível em:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Nome Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Revolving

Nome Valor
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Opening Width 1618 mm — 2518 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados