Publicar produtos
 dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware  - Door Hardware
dormakaba

dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware - Door Hardware

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O dispositivo de saída resistente da série 9000 oferece durabilidade superior, enquanto o conjunto da barra de toque de projeção reduzida e suave minimiza os riscos de captura.

Para portas emparelhadas onde uma abertura de largura total é necessária apenas ocasionalmente, são usados ​​montantes removíveis. As portas são equipadas com dispositivos de saída de aro e normalmente funcionam como portas simples. Os montantes de aço e alumínio estão disponíveis em comprimentos de 8' ou 10'.

Disponível retração de trava motorizada (MLR).

  • Chassi fundido para serviço pesado, disponível em estilo largo ou estreito
  • Revestimento protegido antimicrobiano
  • Retração motorizada da trava (MLR) disponível
  • Está em conformidade com o código de segurança de vida da NFPA e AD
  • Opção compatível com CBC (BF) para força operacional máxima de 5 lb (9300, 9500, 9700)
  • A retração motorizada da trava apresenta um motor silencioso e opera silenciosamente


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaIronmongery-Panic-Hardware_9000-Series
  • Familia de productoSecurity & Safety
  • Grupo de produtosPanic Hardware
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)1285
  • Profundidade (mm)95
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512