Publicar produtos
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-2
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-2
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-2
Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-2
    dormakaba

    Movable GlassWall: Varitrans Straightline GRD-2

    Traduzido por Google,

    Divisória de vidro - Varitrans – Paredes móveis de vidro
    Varitrans Straightline oferece perspectivas excepcionais para efeitos espaciais generosos alinhados ao design moderno. Os elementos de vidro operáveis e de admissão de luz são posicionáveis individualmente e geram uma impressão visual geral de abertura e transparência convidativas. O sistema oferece ampla flexibilidade, permitindo que seja adaptado a praticamente qualquer tipo de planta baixa. Projetos de vidro atraentes também podem ser fornecidos para soluções de salas individuais, oferecendo entrada de luz e fascínio.
    Declaração ambiental do produto (EPD) de acordo com ISO 14025 e EN 15804.

    Particionado sem ser realmente separado.
    Os elementos de vidro DORMA Hüppe Straightline permitem uma visão desimpedida de toda a sala e, consequentemente, são quase imperceptíveis. No entanto, eles criam uma entrada e fechamento funcional em construções de projeto capazes de transmitir atmosfera, elegância e generosidade com estilo e brio únicos. Divisória variável e transparente da sala através de painéis de vidro operáveis individualmente.

    Dorma Hüppe - Grupo dormakaba - www.dorma-hueppe.com

    Especificação
    • Functional design combined with stylish quality Multi-functional floor plan configuration: straight, angled and polygonal shapes possible Functional elements invisibly integrated in the profiles Manual and convenient ComfortDrive for fully automatic operation Aesthetically elegant, timeless solutions Specification - Element heights max.: Manual: 3,500 mm, Fully automatic: 4,000 mm - Element widths: 800 – 1,300 mm - Element weights max.: Manual: 300 kg, Fully automatic: 250 kg Equipment and accessories - Glass: tempered safety glass or laminated safety glass - Large choice of element types with various angled types and door solutions - Minimal space requirement in the parked position ComfortDrive – for spatial variation under fully automatic control - Fully automatic operation at the push of a button - High level of convenience thanks to fast opening and closing speeds of up to 250 mm/s - Easy operation thanks to self-explanatory touch screen - Possibility of combining several element types and systems - Reliable safety with automatic system trip on contact with obstructions; TÜV-GS tested for safety - Individually programmable in accordance with customer requirements - Segmented and curved track configurations also possible
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamovable-glasswall_varitrans-straightline_GDR-2
    • Familia de productoDividing
    • Grupo de produtosMovable Glass Partitions
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis